UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung, Systemgröße 80 mm (K0971)

UNILOCK 5-Achs-Passschrauben für Werkstückbefestigung, Systemgröße 80 mm (K0971)
· Zum Spannen und Positionieren von Werkstücken

· Passend zu Spannbolzen K0968

· Geringe Einschraubtiefe ins Werkstück

· Positionierung des Werkstücks mittels Kurzgewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0971.16101040
K0971.16121040
K0971.16121049
K0971.16161055
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Gewinde SW=Schlüsselweite
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2 L3 Anziehdrehmoment max.
(Nm)

63.18 €

1 4 Arbeitstage M10x1,5840,5288,5747

63.18 €

1 4 Arbeitstage M12x1,751040,5289,5863

63.18 €

1 4 Arbeitstage M12x1,75105037,51817,575

63.18 €

1 4 Arbeitstage M16x21058,543,52423,5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und oxidiert D2(mm) 20,9
D=Schaftdurchmesser(mm) 16 L4 - Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 für Werkstückbefestigung Benennung 5-Achs-Passschraube Produkttyp ohne Scheibe
Größe SYSTEMGRÖßE 80MM

Technischer Support