Teleskopschienen Stahl Doppel-T-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 305 kg (K2018)

Teleskopschienen Stahl Doppel-T-Form, Vollauszug, Tragkraft bis 305 kg (K2018)
· Vollauszug bestehend aus zwei Führungsschienen und zwei Läufern

· Hübe von bis zu 966 mm

· Belastungen von bis zu 3055 N

· Hohe Belastbarkeit und geringe Durchbiegung

· Laufbahnen und Kugeln gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K2018.1280210
K2018.1280370
K2018.1280450
K2018.1280530
K2018.1350370
K2018.1350450
K2018.1350530
K2018.1350610
K2018.1430450
K2018.1430530
K2018.1430610
K2018.1430770
K2018.1430930
K2018.2280210
K2018.2280370
K2018.2280450
K2018.2280530
K2018.2350370
K2018.2350450
K2018.2350530
K2018.2350610
K2018.2430450
K2018.2430530
K2018.2430610
K2018.2430770
K2018.2430930
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ B=Breite
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Hub S
(mm)
C0Y
(N)
C0Z
(N)
D für Schraube Größe H2
(mm)
Anzahl Bohrungen Gewicht
(kg)

216.81 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung2826210232432302M5287,530,8535

289.96 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung2826370380968471M5287,551,4900

323.05 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung28264504641169385M5287,561,8400

358.40 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung28265305481107325M5287,572,1900

327.82 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung35343704061025718M6351052,1900

382.19 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung35344504941250793M6351062,7500

415.24 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung35345305581685728M6351073,2400

467.12 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung35346106461908626M6351083,7100

485.92 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung434445048618281279M84313,564,7500

521.31 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung434453055623751434M84313,575,6100

582.44 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung434461062629341300M84313,586,4850

698.18 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung434477079630551016M84313,5108,1400

768.90 €

1 4 Arbeitstage Amit Gewindebohrung43449309662506833M84313,5129,8900

216.81 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung2826210232432302M5287,530,8464

289.96 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung2826370380968471M5287,551,4900

323.05 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung28264504641169385M5287,561,8300

358.40 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung28265305481107325M5287,572,1530

327.82 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung35343704061025718M6351052,1100

382.19 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung35344504941250793M6351062,7300

415.24 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung35345305581685728M6351073,2300

467.12 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung35346106461908626M6351083,7100

485.92 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung434445048618281279M84313,564,7000

521.31 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung434453055623751434M84313,575,5600

582.44 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung434461062629341300M84313,586,3700

698.18 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung434477079630551016M84313,5108,0700

768.90 €

1 4 Arbeitstage Bmit Senkbohrung43449309662506833M84313,5129,8100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Doppel-T-Form Benennung Teleskopschiene RoHS true

Technischer Support