Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1357.43082
Material Grundkörper | Edelstahl | Form | A | Ausführung 1 | mit Auslöser |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Anschaubbohrung verdeckt | Benennung | Spannverschluss | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4301 |
Produkttyp | Standard | B=Breite(mm) | 33,6 | B1(mm) | 25 |
D=Befestigungsbohrung(mm) | 4,3 | D1(mm) | 4,3 | E(mm) | 13 |
E1(mm) | 13,5 | E2(mm) | 30 | E4(mm) | 38,5 |
E5(mm) | 13 | H=Höhe(mm) | 19,5 | H1(mm) | 5 |
L=Länge(mm) | 82 | S(mm) | 2 | Gewicht(kg) | 0,1148 |
PL Edelstahl | true | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannverschluss Edelstahl, mit Auslöser Form A (K1357), die Teilenummer ist K1357.43082.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1357.43082.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften