Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1646.11X0500 |
K1646.11X1000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L=Länge (mm) | L1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 500 | 464,4 | 0,0100 | ||
12.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | 964,4 | 0,0800 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Material Komponente | Kunststoff | Ausführung 1 | mit Kunststoffhülse |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | mit Schraubnippel | Benennung | Bowdenzug | B | 7 |
B1(mm) | 8 | D(mm) | 1,5 | D1(mm) | 5 |
D2(mm) | 9 | D3(mm) | 5 | D4(mm) | 4,8 |
L2(mm) | 19,5 | L3(mm) | 2,5 | L4(mm) | 2,5 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L=Länge(mm)
L1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften