Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05599-93050 |
05599-96080 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | P (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30-50 | 50 | 30 | ||
37.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60-80 | 80 | 60 |
Loading...
Material Grundkörper | Kunststoff | Farbe Grundkörper | Schwarz | Farbe Komponente | Rot |
---|---|---|---|---|---|
Betätigung | Druckknopf | Nutbreite(mm) | 8/10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
P(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften