Stecknippel für Schlauchanschluss, ERP Typ

Stecknippel für Schlauchanschluss, ERP Typ
Umfangreiches Sortiment an Druckluft-Schnellkupplungen:
Standard: Schnelles Verbinden und Trennen
Sicherheit: Gefahrlose Druckentlastung und Trennung
Die Referenzprodukte unseres Sortiments, die Schnellkupplungen prevoS1, vereinen technische Leistung und wirtschaftliche Vorteile, um die anspruchsvollsten Bedürfnisse des Bedienpersonals zu erfüllen.
• Automatische Druckentlastung und gefahrloses Trennen: keine Gefahr eines \Peitschenschlags“ oder unbeabsichtigtes Trennen, völlig sicher für den Anwender, das Umfeld und die Werkzeuge. ISO-Norm 4414.
• Silikonfreie Fertigung: keine Gefahr der Druckluftverunreinigung beim Auftragen von Farben und Lacken (Oberflächenmängel).
• Antistatisches Material: es lagert sich kein Staub auf gestrichenen oder lackierten Flächen ab, und es entsteht keine elektrostatische Aufladung.
• ATEX-Zertifizierung: Bescheinigung der Sicherheit der Kupplung prevoS1 für die meisten Industriebereiche (gashaltige Umgebung, Lackierkabinen usw.). Geräte, die den Anforderungen der Zonen 1 und 2 (Gas) sowie 21 und 22 (Staub) entsprechen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ERP 076806
ERP 076808
ERP 076809
ERP 076810
ERP 076813
ERP 116809
ERP 116810
ERP 116813
ERP 116816
ERP 116819
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Schlauch mit Innen-Ø Durchgang

1.97 €

10 7 Arbeitstage 67,4

1.83 €

10 7 Arbeitstage 87,4

1.83 €

10 7 Arbeitstage 97,4

1.80 €

10 7 Arbeitstage 107,4

2.35 €

10 7 Arbeitstage 137,4

6.55 €

1 7 Arbeitstage 910,4

6.55 €

1 7 Arbeitstage 1010,4

7.20 €

1 7 Arbeitstage 1310,4

7.82 €

1 7 Arbeitstage 1610,4

16.03 €

1 7 Arbeitstage 1910,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Behandelter Stahl rostschutzbehandelt

Technischer Support