Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSM 061151 |
CSM 061152 |
CSM 061153 |
CSM 081151 |
CSM 081152 |
CSM 081153 |
CSM 111152 |
CSM 111153 |
CSM 111154 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsdruck | Durchsatz bei 6 Bar | AG BSPP | Durchgang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0 bis 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 6 | ||
24.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0 bis 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 6 | ||
24.12 € | 10 | 7 Arbeitstage | 0 bis 16 bar | 833 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 6 | ||
39.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/4 | 8 | ||
39.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 8 | ||
40.72 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 2120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 8 | ||
70.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/8 | 11 | ||
70.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 1/2 | 11 | ||
70.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 bis 16 bar | 4120 l/min (ΔP = 0,6 bar) | G 3/4 | 11 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | -15::70 | Werkstoff | Körper : Edelstahl | Technologie | Sicherheit (Schutz vor Peitschenhieb) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur(°C) | -15 bis +70 | Vorteile | Antistatisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsdruck
Durchsatz bei 6 Bar
AG BSPP
Durchgang
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften