Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
41203531 |
41203561 |
41204531 |
41204532 |
41204533 |
41204534 |
41204561 |
41204562 |
41204563 |
41204564 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Baugröße | Übersetzung | Eingangs- und Ausgangswellendurchmesser d1 / d2 (mm) | Eingangs- und Ausgangswellendurchmesser d1 / d3 (mm) | Max. Eingangsleistung bei 50 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 250 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 500 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 750 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 1.000 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 1.500 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 2.400 min-1 P1 (kW) | Max. Eingangsleistung bei 3.000 min-1 P1 (kW) | Max. Drehmoment bei 13 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 17 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 25 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 50 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 63 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 83 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 125 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 167 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 188 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 250 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 333 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 375 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 500 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 600 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 750 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 800 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 1.000 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 1.200 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 1.500 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 2.400 min-1 T2 (Nm) | Max. Drehmoment bei 3.000 min-1 T2 (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 035 | 1 : 1 | 6 / 6 | - | 0,03 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | - | 0,63 | 0,66 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 4 | - | 3,6 | - | 3,5 | - | 3 | 2,4 | 2 | 230 | |
394.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 035 | 1 : 1 | 6 / 6 | - | 0,03 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,39 | - | 0,63 | 0,66 | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | - | 4,5 | - | - | 4 | - | 3,6 | - | 3,5 | - | 3 | 2,4 | 2 | 290 | |
352.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 045 | 1 : 1 | 10 / 10 | - | 0,05 | 0,25 | 0,44 | 0,60 | 0,77 | - | 1,19 | 1,32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7,3 | - | 7 | - | 6 | 4,5 | 4 | 530 | |
367.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 045 | 2 : 1 | - | 10 / 10 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,63 | 0,74 | - | - | 7 | - | - | - | 6,5 | - | - | 6 | - | 5,7 | 5,5 | - | 5 | - | - | 4,8 | 4,5 | - | - | 530 | |
367.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 045 | 3 : 1 | - | 10 / 10 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,33 | - | 5,5 | - | - | - | 5 | - | 4,5 | - | 4,2 | 4 | - | 3,5 | - | - | 3,4 | 3 | - | - | - | - | 530 | |
367.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 045 | 4 : 1 | - | 10 / 10 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - | 4,3 | - | 4,2 | 4 | - | 3,8 | - | 3,6 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 530 | |
476.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 045 | 1 : 1 | 10 / 10 | - | 0,05 | 0,25 | 0,44 | 0,60 | 0,77 | - | 1,19 | 1,32 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 8 | - | 7,3 | - | 7 | - | 6 | 4,5 | 4 | 690 | |
492.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 045 | 2 : 1 | - | 10 / 10 | 0,02 | 0,09 | 0,17 | 0,24 | 0,30 | 0,41 | 0,63 | 0,74 | - | - | 7 | - | - | - | 6,5 | - | - | 6 | - | 5,7 | 5,5 | - | 5 | - | - | 4,8 | 4,5 | - | - | 690 | |
492.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 045 | 3 : 1 | - | 10 / 10 | 0,01 | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,19 | 0,30 | 0,33 | - | 5,5 | - | - | - | 5 | - | 4,5 | - | 4,2 | 4 | - | 3,5 | - | - | 3,4 | 3 | - | - | - | - | 690 | |
492.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 045 | 4 : 1 | - | 10 / 10 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 0,29 | 4,5 | - | - | - | 4,5 | - | 4,3 | - | 4,2 | 4 | - | 3,8 | - | 3,6 | 3,5 | - | - | - | - | - | - | 690 |
Loading...
Modell | Kegelradgetriebe |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Baugröße
Übersetzung
Eingangs- und Ausgangswellendurchmesser d1 / d2(mm)
Eingangs- und Ausgangswellendurchmesser d1 / d3(mm)
Max. Eingangsleistung bei 50 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 250 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 500 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 750 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 1.000 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 1.500 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 2.400 min-1 P1(kW)
Max. Eingangsleistung bei 3.000 min-1 P1(kW)
Max. Drehmoment bei 13 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 17 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 25 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 50 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 63 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 83 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 125 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 167 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 188 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 250 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 333 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 375 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 500 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 600 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 750 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 800 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.000 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.200 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 1.500 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 2.400 min-1 T2(Nm)
Max. Drehmoment bei 3.000 min-1 T2(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften