Kettenradsätze für Kettenspanner zweifach, Edelstahl

Kettenradsätze für Kettenspanner zweifach, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kettenräder aus Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.
Schraube und Muttern aus Edelstahl.
Die Kettenräder können auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern werden sie in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2Z-Lager ermöglichen einen leichten Lauf. Maßgenaue Distanzscheiben gewährleisten einen einwandfreien Eingriff der Verzahnung in die Kette.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
140995012
140995052
140995062
140995072
140995082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Passend zu Spannelement (Größe) DIN ISO Nr. Teilung (Zoll) Teilkreisdurchmesser
(mm)
Gewindelänge L
(mm)
Gewindegröße Achse Spannelement W
(mm)
Gewicht
(kg)

37.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 151 und 206 B-23/8 x 7/32"45,8155M 100,15

45.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 151 und 208 B-21/2 x 5/16"61,0870M 100,40

67.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15310 B-25/8 x 3/8"76,3680M 120,60

85.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15312 B-23/4 x 7/16"91,6380M 121,00

151.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13416 B-21" x 17,02 mm106,14120M 201,90

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberfläche Unveredelt Anzahl Stränge 2

Technischer Support