Kompaktrollen mit Rückenloch, TPU-Rad - Lenkrolle

Kompaktrollen mit Rückenloch, TPU-Rad - Lenkrolle
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt.
Lauffläche: TPU, thermoplastisches Polyurethan 90 +/-3° Shore A.
Radkörper: Stahl, verschraubt.
Radlagerung: Kugellager.
Schwenklagerung: Zweifacher Kugelkranz.

Für den Innenbereich. Für hohe Belastungen geeignet. Spurlos und abriebfest. Gute Beständigkeit gegen Öl, Fett, Benzin sowie Chemikalien.

Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

77774035

Teilenummer
77774035
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan (TPU) / Stahl Oberfläche Verzinkt Rollendurchmesser D(mm) 35
Rollenbreite B(mm) 25 Gesamthöhe H(mm) 58 Achsabstand Mittelachse zur Montagefläche A(mm) 20
R(mm) 37,7 Innendurchmesser der Montagefläche d(mm) 11 Außendurchmesser der Montagefläche d1(mm) 44,7
Tragkraft(kg) 100 Passende Lenkrolle mit Feststeller [Artikel-Nr.] 77775035 Gewicht(kg) 0,2

Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktrollen mit Rückenloch, TPU-Rad - Lenkrolle, die Teilenummer ist 77774035.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 77774035.

Technischer Support