Kugelrollen / 376 / Stahlgehäuse / zylindrisch / Außengewinde

Kugelrollen / 376 / Stahlgehäuse / zylindrisch / Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausf. 376: Gehäuse: Stahl verzinkt.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.
Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.
Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Ab Größe 22 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen.
Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec.
Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65437615
65437619
65437622
65437630
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D (mm)
(Ø)
Größe dw
(mm)
Tragzahl
(N)
Höhe H
(mm)
Überstand mit Kugel h1
(mm)
Gewindelänge L
(mm)
Gewindegröße x Steigung M
(mm)
Gewicht
(kg)

24.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 251560026520M 8 x 1,250,083

38.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3019750264,820,5M 8 x 1,250,106

34.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3622180037,54,525,4M 12 x 1,750,256

48.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4530350043,86,525,4M 12 x 1,750,440

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support