Ringmuttern DIN 582, Stahl verzinkt, geschmiedete Ausführung

Ringmuttern DIN 582, Stahl verzinkt, geschmiedete Ausführung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.
• Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
• Für sicherheitsrelevante Anwendungen und hohe Anforderungen.
• Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
• Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65458706
65458708
65458710
65458712
65458716
65458720
65458724
65458730
65458736
65458742
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
Innendurchmesser d4
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
m
(mm)
Max. Belastbarkeit F1 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F2 max.
(kg)
Max. Belastbarkeit F3 max.
(kg)
Gewicht
(kg)

1.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62036208,53681075,055,0038,00,05

1.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 82036208,536810140,0100,0070,00,05

1.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1025452510451012230,0170,00115,00,09

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1230543011531214340,0240,00170,00,16

4.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1635633513621416700,0500,00350,00,24

6.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 20407240167116191200,0860,00600,00,36

11.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 24509050209020241800,01290,00900,00,72

21.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3065108602510924283200,02300,001600,01,32

36.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 3675126703012828324600,03300,002300,02,08

58.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42851448035147323861,844,1530,93,11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl (C15E) Oberfläche Verzinkt

Technischer Support