Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, brüniert

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Kunststoff, mit Innensechskant, brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff Ausführung brüniert: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +50ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65465400P
65465500P
65465600P
65465800P
65466000P
65466200P
65466600P
65467000P
65467400P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

6.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 41,5150,61,50,61,34,5160,9

5.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,56191,5

6.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,926192,3

7.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,531,42,510395

8.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104221,531,4310398,1

9.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126282,7424125314

11.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,252,554510031

14.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010403,77365814077

21.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412523,7103880180143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl/POM Oberfläche Brüniert

Technischer Support