Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Schlauch AD (mm) | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | ||
13.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 | ||
14.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 25 | ||
17.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 32 | ||
23.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 40 | ||
56.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 50 | ||
61.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 63 | ||
80.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 80 | ||
100.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
9.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 16 | ||
10.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 20 | ||
15.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 25 | ||
19.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 32 | ||
23.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 40 | ||
33.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 50 | ||
55.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 63 | ||
70.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 80 | ||
96.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 100 | ||
26.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | - | ||
41.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | - | ||
54.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | - | ||
75.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | - | ||
56.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | - | ||
63.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | - | ||
80.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | - | ||
103.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | - |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Schlauch AD(mm)
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften