PPS1 MM - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG

PPS1 MM - Aluminiumrohr-Übergangsstück mit konischem AG
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 MM1612
PPS1 MM1617
PPS1 MM2012
PPS1 MM2027
PPS1 MM2512
PPS1 MM2527
PPS1 MM2534
PPS1 MM3234
PPS1 MM3242
PPS1 MM4042
PPS1 MM4049
PPS1 MM5049
PPS1 MM5060
PPS1 MM6360
PPS1 MM6376
PPS1 MM8076
PPS1 MM8090
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPT Außengewinde Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)

6.20 €

1 7 Arbeitstage R 1/216

6.17 €

1 7 Arbeitstage R 3/816

6.73 €

1 7 Arbeitstage R 1/220

6.80 €

1 7 Arbeitstage R 3/420

7.62 €

1 7 Arbeitstage R 1/225

7.62 €

1 7 Arbeitstage R 3/425

7.70 €

1 7 Arbeitstage R 125

11.13 €

1 7 Arbeitstage R 132

11.25 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/432

14.80 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/440

16.52 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/240

21.47 €

1 7 Arbeitstage R 1 1/250

24.25 €

1 7 Arbeitstage R 250

38.08 €

1 7 Arbeitstage R 263

42.75 €

1 7 Arbeitstage R 2 1/263

51.50 €

1 7 Arbeitstage R 2 1/280

55.52 €

1 7 Arbeitstage R 380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support