PPS1 TT - Aluminiumrohr-T-Stück mit zylindrischem IG

PPS1 TT - Aluminiumrohr-T-Stück mit zylindrischem IG
Unser Sortiment Prevost Piping System - PPS: 100 % Aluminium, Aluminiumrohre und Fittings, kompakt, leicht und beständig. Die Produkte sind TÜV-geprüft und zertifiziert - sie erfüllen die QUALICOAT-Anforderungen, die REACH-Norm und die Norm für die Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten (EN 13501-1).
Das Sortiment Prevost Piping System garantiert:• stets saubere Luft bei hoher Luftqualität
• perfekte Dichtheit und optimierter Durchsatz
• einen maximaler Betriebsdruck von 16 bar
Die Arbeitsplätze werden optimal versorgt, sind zugänglich und ergonomisch
Die Anlage ist langlebig und lässt sich einfach weiterentwickeln.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PPS1 TT10090
PPS1 TT1617
PPS1 TT2012
PPS1 TT2512
PPS1 TT2527
PPS1 TT3227
PPS1 TT3234
PPS1 TT4027
PPS1 TT4034
PPS1 TT4042
PPS1 TT5034
PPS1 TT5042
PPS1 TT5049
PPS1 TT6334
PPS1 TT6342
PPS1 TT6349
PPS1 TT6360
PPS1 TT8034
PPS1 TT8049
PPS1 TT8060
PPS1 TT8076
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Rohr mit Außen-Ø
(mm)
IG BSPP

117.15 €

1 6 Arbeitstage 100G 3

12.53 €

1 7 Arbeitstage 16G 3/8

14.07 €

1 7 Arbeitstage 20G 1/2

15.67 €

1 7 Arbeitstage 25G 1/2

15.53 €

1 7 Arbeitstage 25G 3/4

22.60 €

1 7 Arbeitstage 32G 3/4

22.47 €

1 7 Arbeitstage 32G 1

31.58 €

1 7 Arbeitstage 40G 3/4

32.93 €

1 7 Arbeitstage 40G 1

34.78 €

1 7 Arbeitstage 40G 1 1/4

39.98 €

1 7 Arbeitstage 50G 1

41.58 €

1 7 Arbeitstage 50G 1 1/4

44.05 €

1 7 Arbeitstage 50G 1 1/2

76.68 €

1 7 Arbeitstage 63G 1

77.98 €

1 7 Arbeitstage 63G 1 1/4

81.43 €

1 7 Arbeitstage 63G 1 1/2

86.02 €

1 7 Arbeitstage 63G 2

98.73 €

1 7 Arbeitstage 80G 1

100.28 €

1 7 Arbeitstage 80G 1 1/2

103.87 €

1 7 Arbeitstage 80G 2

108.82 €

1 7 Arbeitstage 80G 2 1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) -20::+80 Werkstoff Druckluftleitung und Kupplung: alu. Vakuumfestigkeit -0,98 bar (Vakuum 98%)
Vorteile Ausbaufähiges System Technologie PPS Grip Concept Betriebsdruck 0 bis 16 bar
Erfüllt die Normen PED REACH

Technischer Support