Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PPS1 UN16 |
PPS1 UN20 |
PPS1 UN25 |
PPS1 UN32 |
PPS1 UN40 |
PPS1 UN50 |
PPS1 UN63 |
PPS1 UN80 |
PPS1 UN100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Für Rohr mit Außen-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | ||
10.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | ||
11.93 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | ||
15.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | ||
21.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 | ||
29.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50 | ||
49.67 € | 1 | 7 Arbeitstage | 63 | ||
63.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80 | ||
73.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::+80 | Werkstoff | Druckluftleitung und Kupplung: alu. | Vakuumfestigkeit | -0,98 bar (Vakuum 98%) |
---|---|---|---|---|---|
Vorteile | Ausbaufähiges System | Technologie | PPS Grip Concept | Betriebsdruck | 0 bis 16 bar |
Erfüllt die Normen | PED REACH |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Für Rohr mit Außen-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften