Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PAMBE 0810300 |
PAMBK 0810300 |
PAMCL 0810300 |
PAMGN 0608500 |
PAMGN 0810300 |
PAMRD 0608500 |
PAMRD 0810300 |
PAMYW 0810300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ø Innen./Außen. (mm) | Max. Betriebsdruck (bei 20°C) (Bar) | Biegeradius (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Blau | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Schwarz | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Durchsichtig | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
742.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Grün | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
742.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 6 x 8 | 19 | 55 | ||
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Rot | 8 x 10 | 15 | 90 | ||
599.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Gelb | 8 x 10 | 15 | 90 |
Loading...
Temperatur(°C) | - 20 bis + 80 | Werkstoff | Polyamid PA 12 | Vorteile | Ausgezeichnetes Formgedächtnis Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ø Innen./Außen.(mm)
Max. Betriebsdruck (bei 20°C)(Bar)
Biegeradius(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften