Polyamid-Spiralschlauch und Drehgelenkverschraubungen mit AG

Polyamid-Spiralschlauch und Drehgelenkverschraubungen mit AG
Die Spiralschläuche sorgen in Werkstätten für die nötige Flexibilität zur Versorgung von Schnellkupplungen, Blaspistolen und Pneumatikwerkzeugen. Ihre Länge lässt sich den Einsatzbedingungen anpassen, so dass der Benutzer das angeschlossene Werkzeug in seinem Arbeitsumfeld stets zur Hand hat - ohne hinderliches Schlauchgewicht, Schlauchverdrehung oder unnötigen Platzverbrauch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPIC 62
SPIC 65
SPIC 82
SPIC 85
SPIC 1016
SPIC 102
SPIC 104
SPIC 108
SPIC 610
SPIC 620
SPIC 810
SPIC 820
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Max. Länge
(m)
Ø Innen./Außen.
(mm)
BSPP Außengewinde Durchmesser Spirale
(mm)
Min. Länge
(m)

21.55 €

1 7 Arbeitstage 2,56 x 8G 1/4960,12

37.70 €

1 7 Arbeitstage 56 x 8G 1/4960,24

33.25 €

1 7 Arbeitstage 2,58 x 10G 1/41100,14

44.68 €

1 7 Arbeitstage 58 x 10G 1/41100,28

147.73 €

1 7 Arbeitstage 179,5 x 12G 3/81440,97

38.83 €

1 7 Arbeitstage 2,59,5 x 12G 3/81440,12

63.67 €

1 7 Arbeitstage 49,5 x 12G 3/81440,24

89.80 €

1 7 Arbeitstage 8,59,5 x 12G 3/81440,49

53.55 €

1 7 Arbeitstage 106 x 8G 1/4960,48

91.35 €

1 7 Arbeitstage 206 x 8G 1/4960,96

63.23 €

1 7 Arbeitstage 108 x 10G 1/41100,55

103.78 €

1 7 Arbeitstage 208 x 10G 1/41101,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -20 bis +90 Max. Betriebsdruck(Bar) 10 Werkstoff Polyamid PA 12
Vorteile Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien

Technischer Support