Sodastrahlpistole

Sodastrahlpistole
Mit unseren Waschpistolen sind viele verschiedene Anwendungen möglich:

■ Industrie
Reinigung von Maschinen und Tanks, Waschen von Böden, Wänden, in Lebensmittelverarbeitungs- und -verpackungsanlagen (Käsereien, Schlachthöfe, Brauereien, Konservenfabriken usw.) sowie in allen Industriezweigen, in denen häufiges Waschen oder Wässern erforderlich ist.
■ Automobile
Karosseriewäsche, Reinigung von Fahrgestell, Geräten, Maschinen usw. in Autohäusern, im Karosseriebau, im Tiefbau, in Landwirtschaftsbetrieben usw.

■ Gemeinden, Reinigung, Instandhaltung, Bewässerung großer Flächen, Restaurants, Schulen, öffentliche Gebäude, Parkanlagen usw.

■ Straßen und Wege
Reinigung und Bewässerung von öffentlichen Bereichen: Gehwege, Fußgängerzonen, Becken, Springbrunnen, Parks, Blumenbeete usw.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BG SODA1

Teilenummer
BG SODA1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.37 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Abbeizen –- Reinigung Automobil, Industrie Temperatur(°C) - 10 bis + 80 Werkstoff Acetal-Kunststoff Korp
Betriebsdruck(bar) 6 bis 12 Fassungsvermögen(l) 1,2 Werkstoff (Behälter) Polyethylen Abbeizen
Eingang mit IG BSPP G 1/4 Durchfluß (Durchsatz bei 8 Bar)(l/min) 180

Sie befinden sich auf der Seite für Sodastrahlpistole, die Teilenummer ist BG SODA1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BG SODA1.

Technischer Support