Schlauchkupplung 135°

Schlauchkupplung 135°
Die Kupplungen der Reihe PREOL sind kompakt und entsprechen den Anforderungen im industriellen Bereich:
• Regelkreisläufe für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen, Legierungen und Aluminium.
• Kühlung von Schweißmaschinen und verschiedenen anderen Maschinen, Reinigungswasserkreisläufe, Reinigung von Werkzeugmaschinen.
Sie ermöglichen unterschiedliche Anwendungen: Kaltwasser, Heißwasser, Glykolwasser, Wärmeträgerflüssigkeiten und Thermoregelkreise an Spritzgussmaschinen.
Die Kupplung ist selbstverschließend.
Beim Abtrennen stoppt das Klappenventil die Fluidzufuhr.

Einsatzmöglichkeiten:
• mit Volldurchgangsnippel ohne Verschluss (einfacher Verschluss)
• mit Nippel mit Klappenventil (Doppelverschluss)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PREOL 061808RO

Teilenummer
PREOL 061808RO
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.40 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +15 bis +200 Anwendung Kühlkreise, Reinigung, Spülung, Lebensmittelindustrie Für Gewebeschlauch ID(mm) 8
ID Durchgang(mm) 6 Max. Betriebsdruck(Bar) 16 Werkstoff Körper: Messing

Sie befinden sich auf der Seite für Schlauchkupplung 135°, die Teilenummer ist PREOL 061808RO.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PREOL 061808RO.

Technischer Support