Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HNJ 25012 |
HNJ 250716 |
HNJ 25112 |
HNJ 25134 |
HNJ 251716 |
HNJ 251916 |
HNJ 25212 |
HNJ 25234 |
HNJ 25278 |
HNJ 252716 |
HNJ 252916 |
HNJ 25334 |
HNJ 25378 |
HNJ 253916 |
HNJ 25434 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | NPT Außengewinde | Max. Betriebsdruck (Bar) | Gewinde (JIC 37) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8 | 440 | 1/2 | ||
4.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/8 | 440 | 7/16 | ||
4.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 420 | 1/2 | ||
8.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 350 | 3/4 | ||
4.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 420 | 7/16 | ||
4.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/4 | 350 | 9/16 | ||
6.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 310 | 1/2 | ||
6.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 310 | 3/4 | ||
8.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 310 | 7/8 | ||
5.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 310 | 7/16 | ||
6.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3/8 | 310 | 9/16 | ||
6.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | 290 | 3/4 | ||
8.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | 290 | 7/8 | ||
7.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | 290 | 9/16 | ||
23.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1/2 | 250 | 3/4 |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 bis +100 | Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
NPT Außengewinde
Max. Betriebsdruck(Bar)
Gewinde (JIC 37)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften