Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HNB

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HNB
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HNB 25014
HNB 25018
HNB 25114
HNB 25118
HNB 25138
HNB 25212
HNB 25214
HNB 25238
HNB 25312
HNB 25334
HNB 25338
HNB 25401
HNB 25412
HNB 25434
HNB 25501
HNB 25534
HNB 25642
HNB 25749
HNB 25860
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
NPT Außengewinde Max. Betriebsdruck
(Bar)
BSPP Außengewinde

5.57 €

1 7 Arbeitstage 1/8440G 1/4

4.42 €

1 7 Arbeitstage 1/8440G 1/8

5.37 €

1 7 Arbeitstage 1/4420G 1/4

5.07 €

1 7 Arbeitstage 1/4420G 1/8

6.95 €

1 7 Arbeitstage 1/4350G 3/8

10.37 €

1 7 Arbeitstage 3/8310G 1/2

5.88 €

1 7 Arbeitstage 3/8310G 1/4

6.42 €

1 7 Arbeitstage 3/8310G 3/8

9.17 €

1 7 Arbeitstage 1/2290G 1/2

17.00 €

1 7 Arbeitstage 1/2250G 3/4

9.57 €

1 7 Arbeitstage 1/2290G 3/8

21.55 €

1 7 Arbeitstage 3/4200G 1

16.20 €

1 7 Arbeitstage 3/4250G 1/2

14.48 €

1 7 Arbeitstage 3/4200G 3/4

25.65 €

1 7 Arbeitstage 1200G 1

24.52 €

1 7 Arbeitstage 1200G 3/4

54.62 €

1 7 Arbeitstage 1 1/4200G 1 1/4

67.15 €

1 7 Arbeitstage 1 1/2180G 1 1/2

105.30 €

1 7 Arbeitstage 2150G 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -40 bis +100 Werkstoff Stahl

Technischer Support