Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HGD 01301 |
HGD 12181 |
HGD 12221 |
HGD 12261 |
HGD 14141 |
HGD 14161 |
HGD 34261 |
HGD 34301 |
HGD 38161 |
HGD 38181 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1) | BSPT Außengewinde | Max. Betriebsdruck (Bar) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | M30 x 1,5 | R 1 | 200 | ||
18.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | M18 x 1,5 | R 1/2 | 250 | ||
13.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | M22 x 1,5 | R 1/2 | 250 | ||
24.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | M26 x 1,5 | R 1/2 | 200 | ||
5.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | M14 x 1,5 | R 1/4 | 330 | ||
7.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | M16 x 1,5 | R 1/4 | 310 | ||
23.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | M26 x 1,5 | R 3/4 | 200 | ||
25.57 € | 1 | 7 Arbeitstage | M30 x 1,5 | R 3/4 | 200 | ||
7.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | M16 x 1,5 | R 3/8 | 310 | ||
9.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | M18 x 1,5 | R 3/8 | 250 |
Loading...
Temperatur(°C) | -40 bis +100 | Werkstoff | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Metrisches Außengewinde (DIN 3852-1)
BSPT Außengewinde
Max. Betriebsdruck(Bar)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften