Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HGB

Hydraulikanschlüsse - Hochdruck - HGB
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HGB 0101
HGB 1212
HGB 1234
HGB 1238
HGB 1414
HGB 1418
HGB 1438
HGB 1814
HGB 1818
HGB 3401
HGB 3434
HGB 3812
HGB 3814
HGB 3838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPT Außengewinde Max. Betriebsdruck
(Bar)
BSPP Außengewinde

15.18 €

1 7 Arbeitstage R 1200G 1

5.58 €

1 7 Arbeitstage R 1/2290G 1/2

16.60 €

1 7 Arbeitstage R 1/2250G 3/4

7.43 €

1 7 Arbeitstage R 1/2290G 3/8

3.32 €

1 7 Arbeitstage R 1/4420G 1/4

8.70 €

1 7 Arbeitstage R 1/4420G 1/8

4.90 €

1 7 Arbeitstage R 1/4350G 3/8

4.42 €

1 7 Arbeitstage R 1/8440G 1/4

3.07 €

1 7 Arbeitstage R 1/8440G 1/8

22.47 €

1 7 Arbeitstage R 3/4200G 1

10.98 €

1 7 Arbeitstage R 3/4250G 3/4

7.17 €

1 7 Arbeitstage R 3/8310G 1/2

6.10 €

1 7 Arbeitstage R 3/8310G 1/4

4.07 €

1 7 Arbeitstage R 3/8310G 3/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -40 bis +100 Werkstoff Stahl

Technischer Support