Hydraulikkupplungen ISO B

Hydraulikkupplungen ISO B
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HCIB 061101
HCIB 101102
HCIB 131103
HCIB 201104
HCIB 251105
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
BSPP Innengewinde Durchflussmenge
(l/Min.)

17.35 €

1 7 Arbeitstage 6G 1/412

20.63 €

1 7 Arbeitstage 10G 3/823

31.10 €

1 7 Arbeitstage 13G 1/245

58.77 €

1 7 Arbeitstage 20G 3/4106

99.32 €

1 7 Arbeitstage 25G 1189

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -25 bis +100 Anwendung Industrie Max. Betriebsdruck(Bar) 250
Werkstoff Körper: Stahl Technologie Kugelventilverschluss Profil Halbautomatisch
Betriebsdruck ISO B

Technischer Support