Hydraulikschraubkupplungen für Hochdruck

Hydraulikschraubkupplungen für Hochdruck
Die Hydraulik-Schnellkupplungen ermöglichen ein schnelles und sicheres Verbinden und Trennen von Leitungen oder Systemen, bei denen Öl verwendet wird, ohne Spezialwerkzeuge oder besondere Vorrichtungen.
Der Benutzer wählt die für seine Anwendung passende Kupplung aus dem Sortiment von Prevost (Link zum ersten Absatz) aus - unter Beachtung des Einsatzdrucks, der Einsatztemperatur und weiteren technischen Kriterien.Anschlusssysteme mit Doppelverschluss:
Beim Abtrennen stoppt die Kupplung die Fluidzufuhr und ein Verschlusssystem schließt den Nippel, um ein Austreten des Fluids zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HBC 061251
HBC 101252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndurchmesser
(mm)
Durchflussmenge
(l/Min.)
NPT Außengewinde

34.90 €

1 7 Arbeitstage 651/4

34.97 €

1 7 Arbeitstage 1093/8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -25 bis +100 Anwendung Auto :Zylinder, Extraktionsmaschinen Max. Betriebsdruck(Bar) 700
Werkstoff Körper: Stahl Technologie Schraubbremsventil Profil Manuelles Festziehen
Betriebsdruck Austauschbar Vorteile Anschluss unter Druck

Technischer Support