Stecknippel mit Verschluss, Außengewinde

Stecknippel mit Verschluss, Außengewinde
Für Wasserkreisläufe:
ELS: Die Technologie und Materialwahl machen die Kupplung der Reihe ELS zu einem perfekten Produkt für Kaltwasserkreisläufe oder Wasserkreisläufe mit Reinigungsmitteln in einer anspruchsvollen Arbeitsumgebung.
Verschiedene Anwendungen sind möglich: Instandhaltung, Reinigung, Wäsche, Versorgung von Reinigungsmaschinen, Waschpistolen.
Industrielle Wasserkreisläufe, Hoch- und Tiefbau, Lebensmittelindustrie, Versorgung von Wasserentnahmestellen. Bewässerung.
Das Anschlussprofil der Kupplung ELS mit Nippel ELP lässt sich mit allen gängigen Kupplungen für Wasserleitungen verwenden. Die Nippel oder Kupplungen der Reihe ELS lassen sich mit den meisten marktüblichen Produkten (Kunststoff oder Messing) mit demselben Durchgang einsetzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ELP 097154

Teilenummer
ELP 097154
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.85 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) -15 bis +60 ID Durchgang(mm) 9 Durchflussmenge(l/Min.) 24 l/min (ΔP = 0,3 bar mit Ventil), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar ohne Ventil)
Werkstoff Körper Messing verchromt BSPP Außengewinde G 3/4 D mm 0 bis 10 bar

Sie befinden sich auf der Seite für Stecknippel mit Verschluss, Außengewinde, die Teilenummer ist ELP 097154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ELP 097154.

Technischer Support