Stecknippel mit Volldurchgang und zylindrischem Außengewinde

Stecknippel mit Volldurchgang und zylindrischem Außengewinde
Die Kupplungen der Reihe PREOL sind kompakt und entsprechen den Anforderungen im industriellen Bereich:
• Regelkreisläufe für Thermoplast-Formen von Spritzgussmaschinen, Legierungen und Aluminium.
• Kühlung von Schweißmaschinen und verschiedenen anderen Maschinen, Reinigungswasserkreisläufe, Reinigung von Werkzeugmaschinen.
Sie ermöglichen unterschiedliche Anwendungen: Kaltwasser, Heißwasser, Glykolwasser, Wärmeträgerflüssigkeiten und Thermoregelkreise an Spritzgussmaschinen.
Die Kupplung ist selbstverschließend.
Beim Abtrennen stoppt das Klappenventil die Fluidzufuhr.

Einsatzmöglichkeiten:
• mit Volldurchgangsnippel ohne Verschluss (einfacher Verschluss)
• mit Nippel mit Klappenventil (Doppelverschluss)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PREOL 066101
PREOL 096101
PREOL 096102
PREOL 126103
PREOL 166104
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
BSPP Innengewinde ID Durchgang
(mm)

3.45 €

1 7 Arbeitstage G 1/46

3.98 €

1 7 Arbeitstage G 1/49

4.27 €

1 7 Arbeitstage G 3/89

11.93 €

1 7 Arbeitstage G 1/212

29.85 €

1 7 Arbeitstage G 3/416

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperatur(°C) +15 bis +200 Anwendung Kühlkreise, Reinigung, Spülung, Lebensmittelindustrie Max. Betriebsdruck(Bar) 16
Werkstoff Ø 6 - 9 - 12 mm : Messing Ø 16 mm : Edelstahl und Chrom

Technischer Support