Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ELS 092154
Temperatur(°C) | -15 bis +60 | ID Durchgang(mm) | 9 | Durchflussmenge(l/Min.) | 24 l/min (ΔP = 0,3 bar mit Ventil), 33,5 l/min (ΔP = 0,3 bar ohne Ventil) |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Körper: Messing | BSPP Außengewinde | G 3/4 | D mm | 0 bis 10 bar |
Bohrlochdurchmesser(mm) | 28 | Stärke der Trennwand maximal(mm) | 20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kupplung für Trennwanddurchführung, die Teilenummer ist ELS 092154.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ELS 092154.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften