Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PM JET
Werkstoff | Waschpistole aus Polypropylen und Glasfaser mit Polyamidschutzbeschichtung PA 66 | Gewicht(g) | 440 | Max. Betriebsdruck(bar) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Temperatur(°C) | 50 | Durchsatz bei 12 Bar(l/min) | 50 | IG BSPP | G 1/2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Multifunktion-Waschpistole, die Teilenummer ist PM JET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PM JET.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften