Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399110GA |
62399112GA |
62399114GA |
62399115GA |
62399116GA |
62399118GA |
62399120GA |
62399122GA |
62399125GA |
62399128GA |
62399130GA |
62399132GA |
62399135GA |
62399138GA |
62399140GA |
62399145GA |
62399150GA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Material | Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | Lochabstand Befestigungsbohrungen m (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 9 | Edelstahl (1.4305) | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | M 3 | 33 | |
13.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | Edelstahl (1.4305) | 12 | 31,8 | M 4 x 12 | 21 | M 4 | 44 | |
14.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | Edelstahl (1.4305) | 14 | 33,9 | M 4 x 14 | 23 | M 4 | 49 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 15 | 39,4 | M 5 x 16 | 25,5 | M 5 | 73 | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 16 | 39,4 | M 5 x 16 | 27 | M 5 | 83 | |
17.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 13 | Edelstahl (1.4305) | 18 | 41,2 | M 5 x 16 | 29 | M 5 | 90 | |
19.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 20 | 46,4 | M 6 x 16 | 31 | M 5 | 107 | |
21.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 46 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 22 | 48,1 | M 6 x 16 | 34 | M 6 | 130 | |
21.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 25 | 50,8 | M 6 x 16 | 36,5 | M 6 | 135 | |
24.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | M 6 | 174 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 30 | 58,6 | M 6 x 18 | 43 | M 6 | 178 | |
26.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 32 | 58,6 | M 6 x 18 | 45 | M 6 | 192 | |
29.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 35 | 61,6 | M 6 x 18 | 47,5 | M 6 | 198 | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | Edelstahl (303) | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | M 6 | 230 | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | Edelstahl (1.4305) | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | M 6 | 228 | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 45 | 79,4 | M 8 x 28 | 60,5 | M 8 | 384 | |
68.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 19 | Edelstahl (1.4305) | 50 | 84,2 | M 8 x 25 | 66 | M 8 | 433 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Material
Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m(mm)
Gewindegröße G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften