Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Bohrungsdurchmesser d1 (mm) | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge) | Lochabstand Befestigungsbohrungen m (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B1) B1 (mm) | Passende Schraubengröße (Ausf. B1) G1* (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B2) B2 (mm) | Passende Schraubengröße (Ausf. B2) G2** (mm) | Ausführung | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 9 | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3,5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B1 | 34 | |
10.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 9 | 10 | - | M 3 x 10 | 19 | 3,5 | M 3 | 3 | M 2,5 | B2 | 34 | |
9.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 12 | 31,8 | M 4 x 12 | 21 | 4,5 | M 4 | 3,5 | M 3 | B1 | 44 | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 11 | 12 | 31,8 | M 4 x 12 | 21 | 4,5 | M 4 | 3,5 | M 3 | B2 | 44 | |
10.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 14 | 33,9 | M 4 x 14 | 23 | 4,5 | M 4 | 3,5 | M 3 | B1 | 49 | |
11.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 14 | 33,9 | M 4 x 14 | 23 | 4,5 | M 4 | 3,5 | M 3 | B2 | 49 | |
11.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 13 | 15 | 39,4 | M 5 x 16 | 25,5 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B1 | 74 | |
11.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 36 | 13 | 15 | 39,4 | M 5 x 16 | 25,5 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B2 | 74 | |
11.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | 16 | 39,4 | M 5 x 16 | 27 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B1 | 83 | |
11.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 13 | 16 | 39,4 | M 5 x 16 | 27 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B2 | 83 | |
11.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 13 | 18 | 41,2 | M 5 x 16 | 29 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B1 | 91 | |
12.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 13 | 18 | 41,2 | M 5 x 16 | 29 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B2 | 91 | |
12.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | 20 | 46,4 | M 6 x 16 | 31 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B1 | 111 | |
12.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 15 | 20 | 46,4 | M 6 x 16 | 31 | 5,5 | M 5 | 4,5 | M 4 | B2 | 111 | |
12.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 46 | 15 | 22 | 48,1 | M 6 x 16 | 34 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 132 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 46 | 15 | 22 | 48,1 | M 6 x 16 | 34 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 132 | |
12.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 15 | 25 | 50,8 | M 6 x 16 | 36,5 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 138 | |
13.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 15 | 25 | 50,8 | M 6 x 16 | 36,5 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 138 | |
13.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 177 | |
14.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | 28 | - | M 6 x 16 | 41 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 177 | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 15 | 30 | 58,6 | M 6 x 18 | 43 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 184 | |
15.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 56 | 15 | 30 | 58,6 | M 6 x 18 | 43 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 184 | |
14.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 15 | 32 | 58,6 | M 6 x 18 | 45 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 195 | |
15.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 58 | 15 | 32 | 58,6 | M 6 x 18 | 45 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 195 | |
15.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | 35 | 61,6 | M 6 x 18 | 47,5 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 197 | |
15.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 15 | 35 | 1,6 | M 6 x 18 | 47,5 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 197 | |
16.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 239 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 38 | - | M 6 x 18 | 52 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 239 | |
16.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B1 | 234 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 66 | 15 | 40 | - | M 6 x 18 | 53 | 6,5 | M 6 | 5,5 | M 5 | B2 | 234 | |
26.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 19 | 45 | 79,4 | M 8 x 25 | 60,5 | 8,5 | M 8 | 6,5 | M 6 | B1 | 395 | |
28.04 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 76 | 19 | 45 | 79,4 | M 8 x 25 | 60,5 | 8,5 | M 8 | 6,5 | M 6 | B2 | 395 | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 19 | 50 | 84,2 | M 8 x 25 | 66 | 8,5 | M 8 | 6,5 | M 6 | B1 | 444 | |
30.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 82 | 19 | 50 | 84,2 | M 8 x 25 | 66 | 8,5 | M 8 | 6,5 | M 6 | B2 | 444 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Material | Stahl (C45) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Bohrungsdurchmesser d1(mm)
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912 (Gewinde x Länge)
Lochabstand Befestigungsbohrungen m(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B1) B1(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B1) G1*(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrung (Ausf. B2) B2(mm)
Passende Schraubengröße (Ausf. B2) G2**(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften