Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Stahl brüniert

Stellringe DIN 705 A, mit Schlitzschraube, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl brüniert.
Leichte Reihe. Mit Gewindestift aus Stahl. Gewindestift mit Schlitz nach DIN EN 27434 (ex DIN 553).
Blank gedreht und kalibriert, Bohrungstoleranz H8.
Außendurchmesser einseitig stark angefast.
Temperaturbereich: -40ºC bis +175ºC.

* Bei Größe 9 sind die äußeren Abmessungen nicht nach DIN 705.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62389003
62389004
62389005
62389006
62389007
62389008
62389009
62389010
62389011
62389012
62389014
62389015
62389016
62389018
62389020
62389022
62389024
62389025
62389026
62389028
62389030
62389032
62389035
62389036
62389038
62389040
62389042
62389045
62389048
62389050
62389055
62389056
62389060
62389063
62389065
62389070
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Breite
(mm)
Gewindegröße
(mm)
Gewicht pro 100 Stk
(kg)

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 375M 2 x 30,123

1.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 485M 2,5 x 30,145

1.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5106M 3 x 40,280

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6128M 4 x 50,548

0.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7128M 4 x 50,488

1.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8168M 4 x 60,940

1.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 918*10*M 5 x 81,51

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102010M 5 x 81,85

1.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112010M 5 x 81,72

1.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122212M 6 x 82,52

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142512M 6 x 83,17

2.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152512M 6 x 82,98

2.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162812M 6 x 83,84

2.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183214M 6 x 86,00

2.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203214M 6 x 85,30

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 223614M 6 x 106,90

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 244016M 8 x 1210,00

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254016M 8 x 109,56

4.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 264016M 8 x 109,05

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 284516M 8 x 1212,2

5.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 304516M 8 x 1011,1

6.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325016M 8 x 1214,5

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 355616M 8 x 1218,7

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 365616M 8 x 1218,0

6.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 385616M 8 x 1216,7

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406318M 10 x 1626,1

9.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 426318M 10 x 1624,5

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457018M 10 x 1631,7

11.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 487018M 10 x 1628,8

14.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508018M 10 x 1642,9

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 558018M 10 x 1637,3

13.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 568018M 10 x 1636,1

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609020M 10 x 1655,2

21.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 639020M 10 x 1650,8

21.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6510020M 10 x 2070,8

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7010020M 10 x 2062,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberflächenbehandlung Brüniert Material Stahl

Technischer Support