Kegelradgetriebe OW3, Übersetzung 1:1, Ausführung 20

Kegelradgetriebe OW3, Übersetzung 1:1, Ausführung 20
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder aus Polyacetal gespritzt, verstiftet.
• Offene Winkelgetriebe 1:1 in 3 Ausführungen und 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
Achswinkel = 90º. Zähnezahl = 16/16.
Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Ausf. 20: Drei Wellen mit drei Kegelrädern.
Die beiden auf einer Linie liegenden Wellen haben dabei einen gegenläufigen Drehsinn. Die Wahl der Eingangswelle und deren Drehrichtung sind beliebig.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41035710
41035715
41035720
41035725
41035730
41035735
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dh9
(mm)
dh6
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
E3
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modul Max. Drehmoment MD
(Ncm)
Gewicht
(g)

45.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5-1238,819,43218,810501564,8418,384

52.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8-1856,828,44528,215702095,851,529250

60.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -102270355537,52090301176273490

67.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -122582416546,8251053512,5972,5145744

76.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -15309547,57556,23012040159832501185

86.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1833108548565,73513545161193,54401680

Loading...

  1. 1

Technischer Support