Kegelradgetriebe KEK Ausführung B

Kegelradgetriebe KEK Ausführung B
  • Mengenrabatt
Winkelgetriebe mit hohem Drehmoment bei sehr geringen Abmessungen.
Geeignet für vielfältige Einsatzgebiete.
8 Baugrößen in Übersetzung 1:1.

Gehäuse: Aluminium, silbern eloxiert, gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt, in allen Baulagen montierbar.
Verzahnung: Kegelräder aus Stahl, oberflächengehärtet.
Lagerung: Kugellager mit Gummi-Dichtscheibe RS.
Schmierung: Wartungsfreie Fettschmierung.
Winkelspiel: 3°+/-1°.
Einschaltdauer: 20% bei 5 min.
Lebensdauer: 1.000 Stunden bei voller Belastung und Drehzahl 500 min-1 und Einschaltdauer 20%.
Zul. Betriebstemperatur: -20° bis +60°C.

* Nicht nach DIN 6885.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41000200
41000201
41000202
41000203
41000204
41000205
41000206
41000207
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E1
(mm)
E2
(mm)
Baugröße Wellendurchmesser d
(mm)
Drehmoment bei 100min-1
(Nm)
Antriebsleistung bei 100min-1
(W)
B1
(mm)
B2
(mm)
C1
(mm)
Passfederbreite Z
(mm)
Gewicht
(g)

168.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1318,5040,282,96261510-30

181.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1623160,353,73218122*60

177.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17,525260,757,93520122*70

186.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2130082,526,24224163*130

188.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 233348441,94626163*170

194.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 26,538585525330163*190

201.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28406108845632163240

211.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3042,5712101056035164400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe Übersetzung 1 : 1

Technischer Support