Kettenspannräder KSP-R mit Kugellager, Edelstahl, für Einfach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)

Kettenspannräder KSP-R mit Kugellager, Edelstahl, für Einfach-Rollenkette nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187)
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kettenrad Edelstahl 1.4301 (V2A).
Kugellager aus rostfreiem Wälzlagerstahl.
Einbaufertige Kettenspannräder, komplett mit Kugellager.
Preisgünstiger Einsatz an Umlenk- oder Spannpunkten.
Solide Ausführung und feste Montage des Kugellagers mit beidseitiger Abdeckung gewähren eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Bruch und Verschleiß.
Ausführung A: Einfache Montage durch verlängerten Innenring.
Ausführung B: Mit Standard-Kugellagerbauform DIN 625.
Auch für Land- und Textilmaschinen geeignet.
Wartungsfreies Kugellager, mit Fettreserve versehen.
Temperaturbereich: -20º bis +120ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14099000
14099001
14099005
14099006
14099007
14099008
14099100
14099120
14099300
14099316
14099500
14099514
14099515
14099516
14099520
14099521
14099600
14099613
14099614
14099615
14099616
14099618
14099621
14099700
14099712
14099713
14099716
14099800
14099815
14099817
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Ausführung DIN ISO Nr. Teilung (mm/Zoll) Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Zahnbreite A
(mm)
A1
(mm)
C
(mm)
Bohrung B
(mm)
Bohrungstoleranz
(mm)
Außendurchmesser Spannlager ND
(mm)
B1
(mm)
Gesamtbreite L
(mm)
Tragzahl dyn.
(kN)
Tragzahl stat.
(kN)
Gewicht
(g)

26.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23A05 B-18mm62,258,752,87,00,816+0,26 / +0,13401218,35,33,2125

15.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15B06 B-13/8 x 7/32"49,545,815,35,31,010+0 / -0,0083099,03,11,460

17.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15B08 B-11/2 x 5/16"65,561,097,27,21,310+0 / -0,0083099,03,11,4150

25.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15B10 B-15/8 x 3/8"83,076,369,19,11,612+0 / -0,008371212,05,83,1270

34.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15B12 B-13/4 x 7/16"99,891,6311,111,12,012+0 / -0,008371212,05,83,1470

59.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13B16 B-11" x 17,02 mm117,7106,1216,216,22,520+0 / -0,01521515,08,44,7880

27.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21A06 B-13/8 x 7/32"68,063,915,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2145

26.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20A06 B-13/8 x 7/32"64,360,895,37,01,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2135

30.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18A0831/2 x 3/16"78,973,144,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2195

27.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16A0831/2 x 3/16"70,965,104,57,01,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2169

30.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18A08 B-11/2 x 5/16"77,573,147,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2210

25.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14A08 B-11/2 x 5/16"61,857,077,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2117

26.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15A08 B-11/2 x 5/16"65,561,097,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2146

27.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16A08 B-11/2 x 5/16"69,565,107,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2163

32.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20A08 B-11/2 x 5/16"85,881,197,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2265

34.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21A08 B-11/2 x 5/16"89,785,227,27,21,316+0,26 / +0,13401218,35,33,2289

37.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17A10 B-15/8 x 3/8"93,086,399,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2355

29.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13A10 B-15/8 x 3/8"73,066,329,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2215

31.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14A10 B-15/8 x 3/8"78,071,349,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2245

33.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15A10 B-15/8 x 3/8"83,076,369,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2285

35.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16A10 B-15/8 x 3/8"88,081,379,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2325

38.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18A10 B-15/8 x 3/8"98,391,429,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2405

45.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 21A10 B-15/8 x 3/8"113,4106,529,19,11,616+0,26 / +0,13401218,35,33,2565

44.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15A12 B-13/4 x 7/16"99,891,6311,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2470

36.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12A12 B-13/4 x 7/16"81,573,6111,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2280

39.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13A12 B-13/4 x 7/16"87,579,5911,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2340

47.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16A12 B-13/4 x 7/16"105,597,6511,111,12,016+0,26 / +0,13401218,35,33,2540

60.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12A16 B-11" x 17,02 mm109,098,1416,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,4705

77.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15A16 B-11" x 17,02 mm133,0122,1716,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41185

90.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17A16 B-11" x 17,02 mm149,0138,2216,216,22,520+0 / -0,01471417,77,14,41545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberfläche Unveredelt Anzahl Stränge 1

Technischer Support