Federnde Druckstücke Kunststoff

Federnde Druckstücke Kunststoff
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Kunststoff POM, blau. Kugel: wahlweise Edelstahl gehärtetoder Kunststoff POM, weiß. Feder: Edelstahl.
Ausführung N: Kugel aus Edelstahl.
Ausführung P: Kugel aus POM.
Temperaturbereich -30ºC bis +50ºC.
Hinweis:
Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65470600
65470800
65471000
65472600
65472800
65473000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Gewindegröße d1
(mm)
Länge l
(mm)
Kugeldurchmesser
(mm)
Überstand der Kugel s
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

2.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage NM 6143,51,012170,4

3.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage NM 8165,01,520351,1

4.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage NM 10196,02,020453,0

3.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage PM 6143,51,012170,4

3.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage PM 8165,01,520351,1

4.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage PM 10196,02,020453,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material POM/Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support