Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Schlitz, verstärkte Federkraft, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl gehärtet,
Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.
Hinweis:
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- u. Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499805B
65499806B
65499808B
65499810B
65499812B
65499816B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anfangslast
(N)
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Federkraft Ende
(N)
Gewicht
(g)

8.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10M 52,0120,5141,2

9.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11M 62,5140,7162,0

11.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 23M 83,5160,95404,3

15.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28M 104,5191,454,37,8

17.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 39,5M 126,5222,377,312,3

22.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50M 168,5243,188,725,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anfangslast (Bereich)(N) 0,01 bis 50 Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support