Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65499905VB |
65499906VB |
65499908VB |
65499910VB |
65499912VB |
65499916VB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | Kugeldurchmesser d2 (mm) | Länge l (mm) | Überstand Kugel s (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Federkraft Anfang* F1 (N) | Federkraft Ende* F2 (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 2,0 | 14 | 0,5 | 2,5 | 10 | 14 | 1,2 | |
11.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 2,5 | 15 | 0,7 | 3 | 11 | 16 | 2,2 | |
14.16 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 3,5 | 18 | 0,95 | 4 | 23 | 40 | 5 | |
18.90 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 4,5 | 23 | 1,4 | 5 | 28 | 54,3 | 10 | |
22.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 6,5 | 26 | 2,5 | 6 | 39,5 | 77,3 | 15 | |
28.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 8,5 | 33 | 3,1 | 8 | 50 | 88,7 | 37 |
Loading...
Material | Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
Kugeldurchmesser d2(mm)
Länge l(mm)
Überstand Kugel s(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Federkraft Anfang* F1(N)
Federkraft Ende* F2(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften