Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit beweglicher Kugel und Innensechskant, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel: Edelstahl gehärtet,
Lager: Kunststoff, Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -30ºC bis +90ºC.
Hinweis:
Die Druckstücke werden beispielsweise zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Durch die Kunststofflagerung ist die Kugel elektrisch isoliert und das Abrollen darin minimiert den Verschleiß am Gegenstück.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499905B
65499906B
65499908B
65499910B
65499912B
65499916B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

10.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,0140,52,54,86,81,1

10.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,5150,736,3102,1

12.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5180,95416244,8

17.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104,5231,4518,831,710

20.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126,5262,56244915

25.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 168,5333,18386837

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support