Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
65465500V |
65465600V |
65465800V |
65466000V |
65466200V |
65466700V |
65467100V |
65467400V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindegröße d1 (mm) | Bolzendurchmesser d2 (mm) | Länge l (mm) | n (mm) | Bolzenüberstand s (mm) | t (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Federkraft Anfang* F1 (N) | Federkraft Ende* F2 (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 5 | 2,4 | 18 | 1,2 | 2,3 | 0,8 | 1,5 | 11 | 40 | 1,6 | |
6.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 6 | 2,7 | 20 | 1,3 | 2,5 | 0,9 | 2 | 15 | 43 | 2,8 | |
7.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 8 | 3,5 | 22 | 1,5 | 3 | 1,4 | 2,5 | 20 | 75 | 5,7 | |
7.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 10 | 4 | 22 | 1,5 | 3 | 1,4 | 3 | 20 | 75 | 9,1 | |
9.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 12 | 6 | 28 | 2,7 | 4 | 2 | 4 | 45 | 120 | 16 | |
11.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 16 | 7,5 | 32 | 3,2 | 5 | 2,5 | 5 | 64 | 160 | 26 | |
15.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 20 | 10 | 40 | 3,7 | 7 | 3 | 6 | 75 | 195 | 67 | |
23.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | M 24 | 12 | 52 | 3,7 | 10 | 3 | 8 | 90 | 245 | 129 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindegröße d1(mm)
Bolzendurchmesser d2(mm)
Länge l(mm)
n(mm)
Bolzenüberstand s(mm)
t(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Federkraft Anfang* F1(N)
Federkraft Ende* F2(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften