Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, Stahl brüniert

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Automatenstahl. Stahl-Druckbolzen, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65465300
65465400
65465500
65465600
65465800
65466000
65466200
65466600
65467000
65467400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

7.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,0120,41,00,50,72,040,4

5.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 41,5150,61,50,61,34,5160,8

5.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,56,0191,3

5.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,92,06,0192,5

6.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,53,01,42,510,0396,0

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104,0221,53,01,43,010,0399,0

8.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126,0282,74,02,04,012,05316,0

10.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,25,02,55,045,010035,0

14.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010,0403,77,03,06,052,012565,0

21.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412,0523,710,03,08,070,0170120,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support