Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Druckbolzen aus Stahl, mit Innensechskant, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A). Druckbolzen und Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert und demontiert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499653
65499654
65499655
65499656
65499658
65499660
65499662
65499666
65499670
65499674
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Bolzendurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
n
(mm)
Bolzenüberstand s
(mm)
t
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

12.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,0120,41,00,50,72,040,4

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 41,5150,61,50,61,34,5160,8

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 52,4181,22,30,81,56,0191,3

10.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 62,7201,32,50,92,06,0192,5

11.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 83,5221,53,01,42,510,0396,0

13.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 104,0221,53,01,43,010,0399,0

17.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 126,0282,74,02,04,012,05316,0

27.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 167,5323,25,02,55,045,010035,0

44.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2010,0403,77,03,06,052,012565,0

40.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2412523,7103880180120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl (1.4305) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support