Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Stahl brüniert

Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, verstärkte Federkraft, Stahl brüniert
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Automatenstahl. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65490300V
65490400V
65490500V
65490600V
65490800V
65491000V
65491200V
65491600V
65492000V
65492400V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

3.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,580,41,5590,3

3.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,5120,8212180,8

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53140,92,515221,2

3.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,5151319282

4.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,5181,5436624

4.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1062325571048

6.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128262,566111012

8.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1610333,586814231

12.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2012434,5108416664

19.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2415485,512127237100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Brüniert

Technischer Support