Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl

Federnde Druckstücke mit Kugel und Innensechskant, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff:
Hülse: Automatenstahl. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Hinweis:
Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499903
65499904
65499905
65499906
65499908
65499910
65499912
65499916
65499920
65499924
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Länge l
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Schlüsselweite SW
(mm)
Federkraft Anfang* F1
(N)
Federkraft Ende* F2
(N)
Gewicht
(g)

10.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 31,580,41,53,04,50,3

9.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,5120,828,5140,7

9.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53,0140,92,58,0141,2

9.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,5151,0311182

10.45 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,5181,5418314

12.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 106,0232,0524458

16.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128,0262,56264912

25.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 1610,0333,58418631

31.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2012,0434,5106611164

52.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 2415,0485,51281151100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support