Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf, mit Schlitz, Typ AN

Federnde Druckstücke mit Kugel und Kopf, mit Schlitz, Typ AN
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Typ AN:Hülse: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Kugel: Edelstahl, gehärtet.
Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.
Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte.
Temperaturbereich: -40ºC bis +250ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
65499634
65499635
65499636
65499638
65499640
65499642
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindegröße d1
(mm)
Kugeldurchmesser d2
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
Gesamtlänge l1
(mm)
Gewindelänge l2
(mm)
l3
(mm)
Überstand Kugel s
(mm)
Federkraft F1
(N)
Federkraft F2
(N)
Gewicht
(g)

8.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 42,569,56,55,00,88141,0

9.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 53,0812,58,56,70,98142,0

9.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 63,51014,09,0-1,011183,7

12.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 84,51316,511,0-1,524457,0

14.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 106,01620,014,0-2,0244513,2

17.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M 128,01822,015,0-2,5264919,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Edelstahl Oberfläche Unveredelt

Technischer Support