Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Gewindegröße d1 (mm) | Nennlänge (mm) | d3 (mm) | Gesamtlänge Form A l1 (mm) | Gesamtlänge Form B l2 (mm) | Kugeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite SW (mm) | Max. Belastbarkeit (kN) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 3 | 5 | - | 5 | - | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,15 | |
6.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 3 | 8 | - | 7,5 | - | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,22 | |
6.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 3 | 10 | - | 10 | - | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 0,33 | |
4.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 4 | 6 | - | 6 | - | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,4 | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 4 | 10 | - | 10 | - | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,7 | |
4.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 4 | 16 | - | 16 | - | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,1 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 5 | 8 | - | 8 | - | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 0,8 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 5 | 12 | - | 12 | - | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 1,3 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 5 | 20 | - | 20 | - | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 6 | 10 | - | 10,8 | - | 4,0 | 3,0 | 9 | 1,5 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 6 | 16 | - | 16,8 | - | 4,0 | 3,0 | 9 | 2,4 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 6 | 25 | - | 25,8 | - | 4,0 | 3,0 | 9 | 3,9 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 8 | 10 | - | 11,2 | - | 5,5 | 4,0 | 15 | 2,6 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 8 | 12 | - | 13,2 | - | 5,5 | 4,0 | 15 | 3,2 | |
4.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 8 | 20 | - | 21,2 | - | 5,5 | 4,0 | 15 | 5,7 | |
4.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 8 | 30 | - | 31,2 | - | 5,5 | 4,0 | 15 | 8,9 | |
5.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 10 | 12 | - | 13,7 | - | 7,0 | 5,0 | 20 | 5,0 | |
5.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 10 | 16 | - | 17,7 | - | 7,0 | 5,0 | 20 | 6,8 | |
5.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 10 | 25 | - | 26,7 | - | 7,0 | 5,0 | 20 | 11,2 | |
5.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 10 | 35 | - | 36,7 | - | 7,0 | 5,0 | 20 | 16,2 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 12 | 16 | - | 18 | - | 8,5 | 6,0 | 30 | 10,0 | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 12 | 20 | - | 22 | - | 8,5 | 6,0 | 30 | 12,4 | |
6.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 12 | 30 | - | 32 | - | 8,5 | 6,0 | 30 | 19,6 | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 12 | 40 | - | 42 | - | 8,5 | 6,0 | 30 | 28,5 | |
9.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 16 | 20 | - | 23,3 | - | 12 | 8,0 | 60 | 22 | |
9.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 16 | 25 | - | 28,3 | - | 12 | 8,0 | 60 | 28 | |
10.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 16 | 35 | - | 38,3 | - | 12 | 8,0 | 60 | 41 | |
10.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 16 | 50 | - | 53,3 | - | 12 | 8,0 | 60 | 48 | |
25.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 20 | 30 | - | 34,2 | - | 15 | 10 | 90 | 52 | |
26.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 20 | 40 | - | 44,2 | - | 15 | 10 | 90 | 72 | |
26.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 20 | 50 | - | 54,2 | - | 15 | 10 | 90 | 93 | |
29.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | A | M 20 | 60 | - | 64,2 | - | 15 | 10 | 90 | 115 | |
8.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 4 | 6 | 1,8 | - | 5,6 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,4 | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 4 | 10 | 1,8 | - | 9,6 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 0,7 | |
9.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 4 | 16 | 1,8 | - | 15,6 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 1,1 | |
9.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 5 | 8 | 2,2 | - | 7,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 0,8 | |
9.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 5 | 12 | 2,2 | - | 11,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 1,3 | |
9.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 5 | 20 | 2,2 | - | 19,5 | 3,0 | 2,5 | 4,5 | 2,3 | |
7.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 6 | 10 | 3 | - | 10 | 4,0 | 3,0 | 9 | 1,5 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 6 | 16 | 3 | - | 16 | 4,0 | 3,0 | 9 | 2,4 | |
8.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 6 | 25 | 3 | - | 25 | 4,0 | 3,0 | 9 | 3,9 | |
9.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 8 | 10 | 5 | - | 10 | 5,5 | 4,0 | 15 | 2,6 | |
9.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 8 | 12 | 5 | - | 12 | 5,5 | 4,0 | 15 | 3,2 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 8 | 20 | 5 | - | 20 | 5,5 | 4,0 | 15 | 5,7 | |
9.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 8 | 30 | 5 | - | 30 | 5,5 | 4,0 | 15 | 8,9 | |
9.33 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 10 | 12 | 6 | - | 12 | 7,0 | 5,0 | 20 | 5,0 | |
9.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 10 | 16 | 6 | - | 16 | 7,0 | 5,0 | 20 | 6,8 | |
9.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 10 | 25 | 6 | - | 25 | 7,0 | 5,0 | 20 | 11,2 | |
9.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 10 | 35 | 6 | - | 35 | 7,0 | 5,0 | 20 | 16,2 | |
12.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 12 | 16 | 7 | - | 16 | 8,5 | 6,0 | 30 | 10,0 | |
12.92 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 12 | 20 | 7 | - | 20 | 8,5 | 6,0 | 30 | 12,4 | |
13.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 12 | 30 | 7 | - | 30 | 8,5 | 6,0 | 30 | 19,6 | |
13.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 12 | 40 | 7 | - | 40 | 8,5 | 6,0 | 30 | 28,5 | |
20.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 16 | 20 | 11 | - | 20 | 12,0 | 8,0 | 60 | 22,0 | |
20.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 16 | 25 | 11 | - | 25 | 12,0 | 8,0 | 60 | 28,0 | |
20.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 16 | 35 | 11 | - | 35 | 12,0 | 8,0 | 60 | 41,0 | |
21.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 16 | 50 | 11 | - | 50 | 12,0 | 8,0 | 60 | 48,0 | |
41.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 20 | 30 | 13,5 | - | 30 | 15,0 | 10 | 90 | 52 | |
41.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 20 | 40 | 13,5 | - | 40 | 15,0 | 10 | 90 | 72 | |
41.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | B | M 20 | 50 | 13,5 | - | 50 | 15,0 | 10 | 90 | 93 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Brüniert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Gewindegröße d1(mm)
Nennlänge(mm)
d3(mm)
Gesamtlänge Form A l1(mm)
Gesamtlänge Form B l2(mm)
Kugeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite SW(mm)
Max. Belastbarkeit(kN)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften