Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGK, konische Ausführung

Gummi-Metall-Anschlagpuffer MGK, konische Ausführung
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Ausführung A: mit Außengewinde.
Ausführung I: mit Innengewinde.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68583100
68583500
68584100
68584500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße x Länge G x L
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

4.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1725M 6 x 18 Außengewinde11950015

9.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1850M 10 x 28 Außengewinde670200075

4.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1725M 6 x 6 Innengewinde13050015

10.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1850M 10 x 10 Innengewinde735200075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support