Hersteller-Teilenummer: 68928000
Marke: MÄDLER
Preis: 3.78 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
[H] Höhe: 8 mm
Außendurchmesser D: 8 mm
Gewindegröße G: M 3 mm
Gewindelänge I: 6 mm
Federrate mittel für Druckbelastung CD: 30 N/mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
68928000
Teilenummer
|
---|
68928000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [H] Höhe (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindelänge I (mm) | Federrate mittel für Druckbelastung CD (N/mm) | Zul. Belastung Fzul. (N) | Federrate mittel für Schubbelastung CS (N/mm) | Zul. Schubbelastung Fzul. (CS) (N) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | M 3 | 6 | 30 | 35 | 9 | 10 | 1,0 |
Loading...
Material | Naturkautschuk / Edelstahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Metall-Gummipuffer MGP mit Gewindestücken, Edelstahl, die Teilenummer ist 68928000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 68928000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[H] Höhe(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindelänge I(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)(N)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
68928100 |
68928300 |
68928700 |
68928800 |
68928900 |
68929000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | [H] Höhe (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindelänge I (mm) | Federrate mittel für Druckbelastung CD (N/mm) | Zul. Belastung Fzul. (N) | Federrate mittel für Schubbelastung CS (N/mm) | Zul. Schubbelastung Fzul. (CS) (N) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 10 | M 4 | 10 | 44 | 43 | 9 | 15 | 3,2 | |
4.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 10 | M 4 | 10 | 29 | 43 | 5 | 15 | 3,9 | |
12.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | M 4 | 10 | 160 | 95 | 27 | 35 | 6,0 | |
12.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | M 4 | 10 | 124 | 95 | 24 | 35 | 6,4 | |
3.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 15 | M 4 | 13 | 54 | 95 | 10 | 35 | 7,0 | |
3.96 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | M 4 | 10 | 61 | 95 | 13 | 35 | 7,8 |